DC電源コネクターとDCバレル・コネクター

インターコネクト

CUIのDC電源コネクタの包括的ラインは、様々な消費者、家庭用、ポータブル電子アプリケーションなどを含むDC電源供給に最適な、幅広いジャック電源DIN 、およびプラグなどを提供します。当社のDCコネクタとバレル電源コネクタは電流定格が10A、中心ピン径が0.5 mm〜3 mm 3 mmの高さと5mmの幅の小さなパッケージサイズがあります。シールド、内部スイッチ付きのDCコネクタなどの他にも、ケーブル、ミッドマウントSMT、パネルマウント、スプリングコンタクト、表面実装、スルーホール実装スタイルの各オプションは、設計上の柔軟性を提供します。

 
Powered By OneLink