オーディオ・コネクター

インターコネクト

2.5 mmと3.5 mmのオーディオ標準バージョンで提供されるCUIのオーディオジャックおよびプラグラインは、高さが3mm、幅が5 mmの小型パッケージサイズで提供されています。当社のオーディオコネクタには、水平方向および垂直方向に、0、1、2、3、4の内部スイッチとSPDTおよびDPDTオプションがあります。ブラック、ブルー、グリーン、ピンクのシールドとカラーインシュレータ構成のモデルもあります。当社のオーディオコネクタは、ケーブル、ミッドマウントSMT、パネルマウント、表面実装、スルーホールなど、幅広いな実装のおかげで、様々な民生用電子機器、家庭用機器、オフィス機器、ポータブル電子機器でオーディオ信号を伝送する理想的なソリューションです 。

 
Powered By OneLink