ペルチェ・デバイス

CUI Devicesの一連のペルチェ・デバイス製品には、さまざまなシングルステージ形およびマルチステージ形のペルチェ・モジュールと、ペルチェ冷却ユニットが取り揃えてあります。1.95mmという低プロファイル、3.4~70 mm範囲のサイズの当社のペルチェ・デバイスは、0.7~20Aの電流定格と温度デルタ70~105°Cを提供します。当社のarcTEC構造でつくられたペルチェ・デバイスは、従来の熱電冷却器と比較して、改善された信頼性、性能、サイクル寿命が特徴です。

ペルチェ・デバイスの種類

フィルター | すべてリセット
ペルチェ・タイプ
dropdn-arrow
冷却ユニット
マルチステージ
シングルステージ
リセット
Imax (A)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.7
0.8
1
1.4
1.5
1.8
2
2.8
3
3.4
3.5
3.6
3.9
4
4.5
5
6
6.8
7
8.5
9
10
10.5
11
12
12.5
13
14
18
20
リセット
Vmax (V)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.5
0.8
1
1.3
1.4
2
2.1
3.6
3.8
3.9
4.2
4.9
5.6
6
7.6
8.5
8.6
8.8
9.6
11.8
12
12.8
13
14.2
14.9
15
15.4
15.7
16
16.1
16.7
16.8
17
19.5
23.6
24.1
24.6
29.8
32.5
35.4
41.3
リセット
Qmax (Th=27°C) (W)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.2
0.4
0.6
0.9
1.3
1.6
1.7
3.2
3.7
3.8
3.9
4.2
4.3
4.4
5.5
6.5
7
7.1
7.3
7.4
7.5
7.7
7.9
8.1
8.4
8.5
8.6
8.7
9
10
10.2
10.3
11
12.2
13
13.6
14.5
14.7
15
15.2
15.4
16
16.5
16.6
18
18.2
18.7
18.8
19.2
19.6
19.7
20
21
23
24
26.3
27
27.5
27.9
28
29
29.7
29.8
31
31.1
32
33.4
34
35
35.2
37.4
38.2
40
41
41.5
42
43.1
45
48
49
49.5
50.5
50.7
51.6
53
53.1
55
55.6
55.7
56.2
57.7
63
67
67.6
69
71.8
74.7
75
77.1
79
80.2
83.5
89
93
96
106
110
118
121
126
140
147
148
154
156
157
200
リセット
Qmax (Th=50°C) (W)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.2
0.5
0.7
1
1.4
1.7
1.9
3.5
4
4.2
4.3
4.6
4.7
5
6.1
7.2
7.7
7.9
8
8.2
8.3
8.5
8.7
9
9.2
9.4
9.5
9.6
11.1
11.2
11.3
12.3
13.6
14.3
14.5
14.9
15.1
16.1
16.7
16.9
17.1
17.8
18
18.1
19.5
19.8
20.1
20.8
20.9
21.6
21.7
21.8
22.2
22.3
23
25
25.7
26
28.9
30
30.1
30.2
31.2
32
32.4
32.5
32.7
34.2
34.6
35
35.2
35.9
37
37.3
38
39
41.8
42
43
45
45.6
45.8
46
46.9
48
49.5
52
53
54.5
55.7
56.5
58
58.95
59.1
59.3
60.5
61
61.2
62
63.4
69
73
74.3
75
80
82
83.9
85
88.2
91.9
92
97
102
105
116
121
130
135
138
154
161
163
169
171
172
224
リセット
ΔTmax (Th=27°C)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
66
68
70
72
82
85
95
リセット
ΔTmax (Th=50°C)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
70
72
73
75
77
85.9
92
95
105
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3.3
3.4
5
6
6.2
6.5
8.1
8.3
8.8
9.5
10
12
15
20
25
30
35
36
40
40.5
41
44
44.8
45
50
54
55
59
60
62
70
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1.95
2.19
2.22
2.36
2.38
2.54
2.58
2.68
2.71
2.77
2.9
3
3.1
3.15
3.2
3.22
3.25
3.3
3.35
3.4
3.42
3.43
3.45
3.5
3.6
3.65
3.7
3.72
3.74
3.75
3.8
3.85
3.9
3.95
4
4.05
4.1
4.15
4.2
4.4
4.6
4.62
4.65
4.7
4.75
4.85
5.02
5.35
5.7
6.65
6.7
7.05
7.2
7.3
7.4
7.5
26.5
27
30
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3.4
4.9
6.2
6.5
7.2
7.6
8.1
8.8
9.5
10
11
15
20
23
25
26.25
30
31.25
40
41.25
41.5
44
47
50
54
55
57
59
62
62.5
70
リセット
特長
dropdn-arrow
arcTEC構造
金メッキ
リセット
結果 154
表示
製品番号 Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 外形寸法 LxWxH (mm)
20 8.5 96 105 70 77 54 x 36 x 3.6
14 19.5 157 172 70 77 47 x 44.8 x 3.25
11 16.8 106 116 70 77 50 x 35 x 3.35
10.5 24.1 148 163 68 75 40 x 40 x 3.3
10 9.6 56.2 62 68 75 20 x 50 x 3.3
10 15 89 97 70 77 30 x 40 x 3.3
9 3.6 19.2 22.2 68 75 20 x 15 x 3.43
9 15.4 79 92 70 77 40 x 40 x 3.35
6 13 49.5 54.5 68 75 30 x 20 x 3.1
4 15.4 35.2 39 68 75 25 x 25 x 3.3
3.9 14.9 31 35.9 68 75 23 x 40 x 3
2 6 7.7 8.5 70 77 20 x 20 x 4.05
1.4 2 1.6 1.7 70 77 7.6 x 6 x 2.36
3.4 0.8 1.7 1.9 70 77 9.5 x 9.5 x 4.6
2 3.8 4.3 4.7 70 77 8.8 x 8.8 x 2.58
2 3.8 4.3 4.7 70 77 8.8 x 8.8 x 2.19
1.8 3.8 3.8 4.2 70 77 8.1 x 8.1 x 2.54
1.8 3.8 3.8 4.2 70 77 8.1 x 8.1 x 2.22
1.5 3.8 3.2 3.5 70 77 11 x 8.8 x 2.71
1.4 2 1.6 1.7 70 77 7.6 x 6 x 1.95
1 2.1 1.3 1.4 70 77 7.2 x 6 x 2.9
1 2.1 1.3 1.4 70 77 7.2 x 6 x 2.68
1 2.1 1.3 1.4 70 77 6.2 x 8.3 x 2.9
1 2.1 1.3 1.4 70 77 6.2 x 8.3 x 2.68
1 1.4 0.9 1 70 77 6.2 x 6.2 x 2.9
結果 154
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。