ヒートシンク

CUI Deviceの一連のヒートシンク製品は、ボードレベルとBGAの設計があります。TO-218、TO-220、TO-252、およびTO-263のトランジスタパッケージタイプ、そしてボールグリッドアレイ(BGA)パッケージの各種タイプと互換性がある当社のアルミニウムヒートシンクは、熱抵抗の4つの条件の下で容易に測定ができるため、自然対流または強制空冷システムに最適な押し出し成形またはプレスを容易にお選びいただけます。

ヒートシンクの種類

フィルター | すべてリセット
ヒートシンクの種類
dropdn-arrow
BGA、押出成形
ボードレベル、押出成形
ボードレベル、スタンプ成形
リセット
パッケージ冷却済
dropdn-arrow
該当なし
TO-218
TO-220
TO-252
TO-263
リセット
マウント
dropdn-arrow
接着剤
PCB
サーフェスマウント
リセット
ソルダーピンの向き
dropdn-arrow
水平型
ピンなし
垂直型
リセット
ソルダーピン長(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
2.3
2.54
2.6
2.65
2.74
2.8
2.95
3.18
3.2
3.5
3.8
3.9
3.96
4
4.3
4.31
4.5
5
5.03
5.08
5.1
5.3
6.1
6.35
6.5
7.4
8.26
8.5
9.5
9.53
9.7
リセット
Rth @ 75°C ΔT、自然空冷 (°C/W)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3.45
4.49
4.74
4.85
4.97
5.21
5.47
5.66
5.77
5.86
6.15
6.25
6.41
6.43
6.65
6.94
7.13
7.29
7.5
7.56
7.58
7.59
7.62
7.65
7.77
7.81
7.96
7.98
8.06
8.15
8.24
8.35
8.43
8.74
8.97
9.15
9.16
9.26
9.38
9.56
9.62
9.74
10.05
10.09
10.14
10.19
10.27
10.71
10.87
10.9
11.03
11.11
11.19
11.54
11.63
11.72
11.84
12.1
12.23
12.36
12.5
12.63
12.67
12.71
12.72
12.75
12.79
12.93
13.16
13.64
13.67
13.7
14.42
14.71
15
15.05
15.16
15.19
15.41
15.5
15.79
15.83
15.96
16.3
16.66
17.05
17.22
17.39
17.53
17.74
17.87
18.1
18.12
18.29
18.34
18.63
18.82
18.83
19.22
19.59
19.74
19.75
20.27
20.41
20.59
20.83
20.93
21.44
22.06
22.39
23.68
23.9
23.91
24.01
24.08
24.19
24.79
25.33
25.35
25.4
25.44
25.46
25.86
25.92
26.13
26.32
26.4
27.37
27.66
27.78
28.85
29.09
29.57
29.73
30.38
31.22
32.69
33.28
35.71
35.98
37.9
38.45
38.75
38.9
39.1
リセット
Rth @ 1 W、自然空冷 (°C/W)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
4.2
5.1
5.2
5.5
6.61
7
7.36
7.6
7.62
7.8
7.9
7.99
8.05
8.34
8.51
8.52
8.63
8.71
8.94
9
9.28
9.37
9.6
9.7
9.81
9.9
9.93
10.1
10.2
10.49
10.51
10.52
10.6
10.92
10.96
11.01
11.06
11.1
11.15
11.17
11.54
11.67
12.1
12.28
12.29
12.33
12.5
12.7
12.98
12.99
13.03
13.19
13.31
13.4
13.5
13.52
13.6
13.64
13.8
13.97
14.1
14.33
14.35
14.4
14.7
14.8
15
15.1
15.27
15.42
15.8
15.97
16.1
16.12
16.16
16.2
16.65
16.8
16.9
17.13
17.2
17.29
17.9
18.2
18.58
18.6
18.99
19.1
19.5
19.57
19.73
19.8
20
20.24
20.27
20.7
20.74
20.8
20.99
21.3
21.9
21.92
22.14
22.39
22.47
22.5
22.6
22.64
22.9
23
23.05
23.32
24
24.3
24.5
24.62
26.05
26.1
26.6
27.22
28.5
28.6
28.8
29
29.1
29.2
29.7
30.28
30.4
30.86
31.07
31.2
31.94
32.65
32.7
32.8
33.89
33.93
34.4
35.3
35.46
35.5
37.62
39.7
39.9
40.16
41.2
41.6
41.9
41.98
42
43.3
リセット
Rth @ 1 W、200 LFM (°C/W)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1.2
1.4
2.01
2.1
2.24
2.29
2.31
2.38
2.45
2.5
2.57
2.6
2.63
2.67
2.7
2.78
2.8
2.85
2.88
2.9
2.91
2.98
3.09
3.2
3.26
3.28
3.32
3.44
3.47
3.5
3.51
3.52
3.53
3.6
3.62
3.63
3.64
3.66
3.7
3.73
3.76
3.79
3.8
3.86
3.9
3.94
4
4.03
4.05
4.2
4.28
4.3
4.33
4.35
4.38
4.39
4.4
4.42
4.44
4.46
4.49
4.5
4.51
4.7
4.76
4.8
4.85
4.93
5
5.01
5.1
5.17
5.3
5.39
5.44
5.5
5.6
5.72
5.77
5.83
5.87
5.88
6
6.12
6.3
6.32
6.5
6.7
6.8
6.84
6.86
6.9
7.05
7.07
7.24
7.45
7.46
7.51
7.7
7.74
7.8
7.9
8.15
8.18
8.36
8.4
8.5
8.6
8.8
9.2
9.51
9.6
9.7
9.9
10.05
10.1
10.49
10.6
10.68
10.9
11.04
11.2
11.6
12
12.6
13.1
13.2
14
15.8
16
16.3
16.5
16.6
19.2
20.9
21.4
リセット
Rth @ 1 W、400 LFM (°C/W)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.8
0.9
1
1.11
1.22
1.4
1.5
1.55
1.6
1.66
1.7
1.71
1.79
1.8
1.82
1.86
1.9
1.91
2.07
2.09
2.1
2.12
2.13
2.14
2.21
2.25
2.31
2.4
2.42
2.43
2.44
2.48
2.49
2.5
2.52
2.56
2.57
2.6
2.74
2.76
2.8
2.82
2.84
2.86
2.88
2.89
2.9
2.97
2.98
3
3.1
3.17
3.2
3.21
3.27
3.28
3.3
3.31
3.4
3.44
3.68
3.7
4
4.01
4.1
4.13
4.17
4.2
4.22
4.3
4.48
4.5
4.51
4.58
4.7
4.85
5.05
5.08
5.18
5.2
5.56
5.7
5.76
5.77
5.79
5.8
5.84
5.9
6
6.09
6.1
6.2
6.25
6.41
6.5
6.53
6.7
6.8
6.81
6.84
7.3
7.5
7.87
7.88
8.1
8.48
8.5
8.6
8.9
9
9.3
10.3
10.8
10.9
11.2
11.6
12.3
13.8
14.8
15
リセット
PD @ 75°C ΔT、自然空冷 (W)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1.92
1.93
1.94
1.95
1.98
2.08
2.1
2.25
2.29
2.4
2.47
2.52
2.54
2.58
2.6
2.7
2.71
2.74
2.84
2.85
2.87
2.89
2.9
2.95
2.96
3.03
3.1
3.11
3.12
3.14
3.17
3.35
3.4
3.5
3.58
3.6
3.64
3.67
3.7
3.8
3.83
3.9
3.98
4.02
4.09
4.1
4.14
4.2
4.23
4.28
4.31
4.36
4.4
4.5
4.6
4.7
4.74
4.75
4.76
4.84
4.87
4.94
4.95
4.98
5
5.1
5.2
5.47
5.49
5.5
5.7
5.8
5.86
5.88
5.9
5.92
5.94
6
6.07
6.13
6.2
6.33
6.4
6.45
6.5
6.7
6.75
6.8
6.88
6.9
7
7.3
7.36
7.4
7.43
7.46
7.7
7.8
7.85
8
8.1
8.18
8.2
8.36
8.59
8.9
8.98
9.1
9.2
9.3
9.4
9.43
9.6
9.65
9.8
9.84
9.89
9.9
9.92
10
10.29
10.53
10.8
11.28
11.66
11.69
11.7
12
12.2
12.79
12.8
13
13.26
13.7
14.4
15.1
15.46
15.83
16.7
21.74
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
8
8.5
10
12
12.7
14
14.99
15
17
17.78
18
18.79
19
19.05
19.38
20
21
21.66
23
23.4
23.62
24.4
25
25.4
27
27.9
27.96
28.5
29.97
30
30.3
30.7
31
31.75
31.8
33.5
35
36.83
37.4
38
38.1
40
41
41.66
41.91
42.5
43.1
44.45
45
49.31
50
50.8
60
63
63.5
69.7
70
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
8.5
10
12
12.8
13
13.21
14
16
16.5
17
17.8
18
19
19.4
19.7
19.8
20
21
21.1
22
22.2
22.86
23
24.9
25
25.25
25.4
25.91
26.2
27
27.9
28.5
29
30
30.7
31.5
31.9
32
33.02
33.5
34.5
34.92
35
37.4
38.1
40
41.6
42
43.1
44.45
45
48.26
50
51
60
69.7
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
4
4.5
5
5.35
6
6.35
6.5
7
7.1
7.5
7.7
8
8.5
9
9.4
9.5
9.52
9.53
9.65
9.91
10
10.16
11
11.2
11.43
11.5
11.94
12
12.5
12.7
12.9
13.08
14
14.1
15
16
16.51
18
18.5
19
20
21.59
22
23
24.13
25
25.4
28
32.5
45
リセット
材料
dropdn-arrow
AL1050
AL1100
AL5052
AL6063-T5
C1100
リセット
材質仕上げ
dropdn-arrow
黒色アルマイト
青色アルマイト
錫メッキ
リセット

Rth=熱抵抗(Thermal Resistance)、PD=ワット損(Power Dissipation)

結果 184
表示
製品番号 パッケージ冷却済 ソルダーピンの向き ソルダーピン長(mm) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 材料 材質仕上げ 外形寸法 LxWxH (mm) 外形寸法LxWxH(インチ)
該当なし -- -- 17.2 AL6063-T5 黒色アルマイト 23 x 23 x 18 0.91 x 0.91 x 0.71
該当なし -- -- 13.5 クリーン 38.1 x 38.1 x 18 1.5 x 1.5 x 0.71
該当なし -- -- 10.6 AL6063-T5 クリーン 60 x 60 x 10 2.36 x 2.36 x 0.394
該当なし -- -- 17.9 AL6063-T5 黒色アルマイト 27.9 x 27.9 x 11.2 1.1 x 1.1 x 0.441
該当なし -- -- 20.8 AL6063-T5 黒色アルマイト 25 x 25 x 9 0.984 x 0.984 x 0.354
該当なし -- -- 12.1 AL6063-T5 クリーン 35 x 35 x 19 1.38 x 1.38 x 0.748
該当なし -- -- 12.1 AL6063-T5 黒色アルマイト 27 x 27 x 25 1.06 x 1.06 x 0.984
該当なし -- -- 28.5 AL6063-T5 黒色アルマイト 21 x 21 x 5 0.827 x 0.827 x 0.2
該当なし -- -- 15.1 AL6063-T5 黒色アルマイト 30 x 30 x 14 1.18 x 1.18 x 0.551
該当なし -- -- 15 AL6063-T5 黒色アルマイト 35 x 35 x 10 1.38 x 1.38 x 0.394
該当なし -- -- 10.2 AL6063-T5 黒色アルマイト 45 x 45 x 15 1.77 x 1.77 x 0.59
該当なし -- -- 7.8 AL6063-T5 黒色アルマイト 40 x 40 x 23 1.58 x 1.58 x 0.91
該当なし -- -- 4.2 AL6063-T5 黒色アルマイト 69.7 x 69.7 x 25 2.74 x 2.74 x 0.984
該当なし -- -- 19.5 AL6063-T5 黒色アルマイト 25 x 25 x 10 0.984 x 0.984 x 0.394
該当なし -- -- 20.7 AL6063-T5 黒色アルマイト 27 x 27 x 10 1.06 x 1.06 x 0.393
該当なし ピンなし -- 13.8 AL6063-T5 黒色アルマイト 37.4 x 37.4 x 10 1.47 x 1.47 x 0.39
該当なし ピンなし -- 5.1 AL6063-T5 黒色アルマイト 60 x 60 x 22 2.36 x 2.36 x 0.87
該当なし ピンなし -- 9.6 AL6063-T5 黒色アルマイト 43.1 x 43.1 x 16.51 1.7 x 1.7 x 0.65
該当なし ピンなし -- 17.9 AL6063-T5 黒色アルマイト 33.5 x 33.5 x 8 1.32 x 1.32 x 0.32
該当なし ピンなし -- 18.2 AL6063-T5 黒色アルマイト 28.5 x 28.5 x 10 1.12 x 1.12 x 0.39
TO-218、TO-220 垂直型 3.9 32.7 AL1050 黒色アルマイト 19 x 19 x 9.5 0.75 x 0.75 x 0.37
TO-218、TO-220 水平型 4.3 29.7 AL1050 黒色アルマイト 30.3 x 22.2 x 5.35 1.19 x 0.87 x 0.21
TO-218、TO-220 水平型 3.8 19.8 AL1050 黒色アルマイト 50.8 x 35 x 8.5 2 x 1.38 x 0.35
TO-218、TO-220 水平型 5.1 16.2 AL1050 黒色アルマイト 42.5 x 25.4 x 25.4 1.67 x 1 x 1
TO-218、TO-220 ピンなし -- 12.5 AL1050 黒色アルマイト 38 x 42 x 25 1.5 x 1.65 x 0.98
結果 184
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。