軸状ファン
CUI DevicesのDC軸状ファンは、20~172mmのフレームサイズ、0.33~382CFMのエアフローを備えた構造の、デュアル・ボール・ベアリング、スリーブ・ベアリング、またはomniCOOL™システム構造を採用しています。5、12、24、48 Vdcの定格電圧がある当社のDC軸状ファンは、タコメータ信号、回転検出器、PWM制御信号のオプションを提供し、同時に自動再起動保護を標準装備しています。また、当社のDC軸状ファンは、最大で25000RPMの定格速度も持っています。IP68定格の防水アキシャルファンモデルも、過酷な環境条件向けにいくつか用意されています。
ベアリング・タイプ
ボール
omniCOOL™
スリーブ
リセット
エアフロー(CFM)
最小
最大
実行
0.33
0.55
0.82
1.1
1.35
1.54
1.56
1.93
1.98
2.2
2.51
2.52
2.81
2.84
3.09
3.15
3.64
3.93
4.1
4.22
4.38
4.59
5.4
5.49
5.5
5.9
6.3
6.76
6.88
7
7.7
7.8
8
8.09
8.44
8.9
9.38
9.75
9.9
10
10.2
10.64
10.8
11
11.01
11.26
11.43
11.49
11.68
11.77
11.88
12.14
12.19
12.2
12.7
13
13.76
13.8
14.07
14.13
14.3
14.36
14.56
14.7
15.24
15.41
15.57
15.85
16
16.07
16.18
16.3
16.5
16.76
16.89
17
17.52
17.6
18.13
18.6
19
19.05
19.26
19.3
19.42
19.46
19.51
19.7
19.77
19.82
21.31
22.05
22.52
22.8
23
23.23
23.5
23.9
23.95
24.22
24.38
24.52
25.04
25.5
25.68
25.87
26.4
27
27.06
28.04
28.4
28.62
29.8
30.4
30.48
30.92
31.13
32.1
32.11
33
33.42
34.33
34.5
34.85
35.92
37
37.06
37.11
39.5
41
41.4
41.77
42.32
42.94
43.1
43.28
43.4
43.49
44.14
45
46.47
49.42
49.92
50.13
51.5
51.74
51.75
52.31
52.4
53
53.07
53.94
56.77
57
57.65
60
61.67
61.77
62.09
62.77
63.64
65
69.74
70
70.17
72.44
73.56
75
76.86
80.17
82.23
82.79
83.8
87.18
88.09
88.3
92.24
93
93.14
98.42
100.71
101.2
102.79
104.45
104.62
106.54
108.2
108.9
114.28
116
118.16
123.71
124.27
126.89
127.9
129.55
138
146.9
147.86
151.06
169.5
180.36
180.5
185.5
200.9
201.4
213.8
230.2
252.7
263.1
324.9
382.7
リセット
定格速度(RPM)
最小
最大
実行
1500
1700
1800
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3500
3800
3900
4000
4100
4200
4500
4600
4700
4800
5000
5200
5300
5400
5500
5700
5800
6000
6100
6300
6500
7000
7200
7500
8000
8300
8500
9000
9500
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
16500
17000
18000
18500
20000
21000
23000
23500
25000
リセット
静圧(inH2O)
最小
最大
実行
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.39
0.4
0.41
0.43
0.44
0.45
0.47
0.48
0.493
0.5
0.55
0.56
0.57
0.58
0.61
0.62
0.63
0.65
0.72
0.78
0.8
0.82
0.83
0.84
0.89
0.98
1.03
1.04
1.07
1.08
1.09
1.16
1.17
1.2
1.31
1.38
1.43
1.46
1.48
1.56
1.64
1.65
1.69
1.88
1.96
1.98
2.16
2.31
2.44
2.45
2.7
2.9
3.21
3.23
3.64
3.82
14.8
リセット
ノイズ(dBA)
最小
最大
実行
0.63
0.83
6.6
7.8
9
10.7
11.4
12.3
14.1
14.5
15.4
15.7
16.3
16.5
16.7
17.7
18.8
18.9
19.5
19.6
20.1
20.4
20.5
20.6
21
21.2
21.3
21.5
21.7
21.8
22
22.3
22.4
23.5
24
24.8
25
25.1
25.3
25.5
25.6
25.7
25.8
26.4
26.5
26.73
26.8
26.9
27
27.3
27.4
27.5
27.7
27.8
28
28.5
28.8
29
29.2
29.5
29.6
30
30.1
30.6
30.7
30.8
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7
32
32.3
32.9
33
33.2
33.5
33.84
34
34.2
34.7
34.9
35
35.2
35.6
35.7
36.2
36.3
36.4
36.8
37
37.1
37.2
37.3
37.4
37.6
37.8
38.1
38.3
38.5
38.6
38.7
38.9
39
39.6
39.9
40.2
40.5
40.6
40.9
41.1
41.2
41.5
41.6
41.8
41.9
42.3
42.7
42.9
43.1
43.4
43.5
43.7
43.8
44
44.5
44.7
45
45.5
45.9
46
46.2
46.6
46.8
46.9
47.3
47.5
47.9
48
48.4
48.7
49.8
50.2
51
51.7
51.8
51.9
52
52.3
52.4
53
53.3
53.5
54.5
54.7
55.6
56.4
56.9
57.3
57.8
58.5
58.7
58.8
59
59.5
59.7
60
60.6
61.4
61.5
61.7
62.3
62.8
63.2
63.5
65.1
66.3
68.1
リセット
定格電圧(Vdc)
5
12
24
48
リセット
動作電圧(Vdc)
3.5 ~ 6
4 ~ 5.75
4.5 ~ 5.5
4.5 ~ 13.2
4.5 ~ 13.8
6 ~ 13.8
8 ~ 27.6
10 ~ 27.6
10.8 ~ 13.2
10.8 ~ 26.4
16 ~ 27.6
21.6 ~ 25.1
21.6 ~ 26.4
21.8 ~ 26.4
30 ~ 55.2
リセット
最大入力電流(mA)
最小
最大
実行
10.8
26
28
29
30
33
34
35
37
38
39
40
42
45
46
48
50
51
53
54
55
56
58
59
60
64
67
75
76
79
80
81
83
86
87
90
92
97
98
101
106
109
110
115
120
121
124
125
127
130
138
140
147
150
157
161
164
168
170
173
179
180
200
210
213
230
238
240
258
260
265
270
276
277
280
288
290
300
320
322
330
340
350
357
360
380
390
400
403
410
420
426
440
450
470
480
484
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
680
690
720
750
760
790
800
840
860
880
890
910
920
940
950
958
960
980
1000
1010
1030
1060
1100
1120
1140
1150
1280
1370
1380
1440
1460
1520
1580
1640
1670
1750
1760
1780
1870
2070
2100
2160
2340
2400
2520
2540
2780
2940
3040
3160
3480
リセット
タコメータ信号
なし
あり
リセット
回転検出器
なし
あり
リセット
PWM制御信号
なし
あり
リセット
長さ(mm)
最小
最大
実行
20
25
30
35
38
40
50
60
70
80
92
120
172
リセット
幅(mm)
最小
最大
実行
20
25
28
30
35
38
40
50
60
70
80
92
120
151.5
リセット
高さ(mm)
最小
最大
実行
6
7
10
10.6
15
20
25
25.4
28
32
37.5
37.6
38
51.5
リセット
IP定格
IP68
IP定格なし
リセット
シリーズ
CFM-60BG
CFM-60BG68
CFM-60C
CFM-80BG68
CFM-92BF
CFM-92BG
CFM-A2BJ
リセット