スピーカー


複数のオプションで最大限の柔軟性を実現

CUIでは、モバイル機器の小型化傾向に対応するため、小型の薄型スピーカーの設計作業に取り組んでいます。CUIのスピーカーの幅広い製品ラインは、直径10 mm、奥行き2 mmほどの大きさが特長です。

スピーカー

小型(10~40mm)

CUIでは、モバイル機器の小型化傾向に対応するため、さまざまな小型の薄型スピーカーを開発してきました。この製品グループは、直径10mm、奥行き2mmほどの大きさが特長です。

詳細を見る 


標準(41~205 mm)

スピーカー業界のこれらの「主力製品」は、高電力出力と信頼できるパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されています。

詳細を見る 


密閉型

CUIの埋め込みPCBマウント・スピーカーは、SPLと音質を小型ケースの中で最大限に高めるよう設計されています。

詳細を見る 

注目製品


CDS-13138-SMT

13mm,角型フレーム,0.7W,8オーム,サマリウム・コバルト磁石,マイラーコーン

詳細を見る 


CDM-10008

10mm,円形フレーム,0.3W,8オーム,ネオジム磁石,マイラーコーン,薄型スピーカー

詳細を見る 


CVS-1508

15mm,円形フレーム,0.3W,8オーム,ネオジム磁石,マイラーコーン,薄型スピーカー

詳細を見る 

 
Powered By OneLink