マイクロフォン
最小で0.90mmという薄型プロファイルの小型パッケージに収められた、CUI Devicesの各種エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォンおよびMEMSマイクロフォンは、様々なパフォーマンスオプションで、お客様が次にデザインする音声キャプチャとオーディオ録音のニーズに対応します。当社のマイクロフォンは、-54~24dBまでの感度定格と、55~72dBAのシグナルノイズ比、最大で20,000Hzの広い周波数範囲を特徴としており、全方向性、一方向性、ノイズ・キャンセル指向性を備えています。
マイクの種類
マイクロフォンのタイプ
エレクトレット・コンデンサ
MEMS
リセット
出力タイプ
アナログ
Digital PDM
リセット
指向性
ノイズ・キャンセル
全方向性
一方向性
リセット
ポート位置
下面
上面
上面&下面
リセット
感度(dB)
-54
-47
-44
-42
-40
-40
-38
-37
-36
-32
-28
-26
-26
-25
-24
リセット
感度交差(dB)
±1
±2
±3
リセット
消費電流(µA)
最小
最大
実行
0.5
80
150
160
175
400
500
540
600
650
670
680
750
860
1120
リセット
動作電圧(Vdc)
1.6 ~ 3.6
リセット
動作周波数(Hz)
20 ~ 10000
20 ~ 20000
50 ~ 10000
50 ~ 20000
70 ~ 20000
100 ~ 10000
100 ~ 12000
100 ~ 20000
リセット
信号:ノイズ比(dBA)
最小
最大
実行
55
56
57
58
60
61
62
64
65
69
70
72
リセット
終端
ピンの種類
はんだ付けパッド
サーフェスマウント
ワイヤーリード
コネクター付リード線
リセット
計上
角型
円形
リセット
長さ(mm)
最小
最大
実行
2.75
3
3.5
3.76
4
4.6
4.72
5
6
7
9.4
9.7
リセット
幅(mm)
最小
最大
実行
1.85
2.24
2.65
2.95
3
3.76
4
4.6
5
6
7
9.4
9.7
リセット
高さ(mm)
最小
最大
実行
0.9
0.95
0.98
1
1.1
1.2
1.25
1.3
1.5
1.8
2
2.2
2.7
2.9
3.3
3.6
4.5
5
5.2
6
6.5
リセット
IP定格
IP57
IP定格なし
IP65
IP67
IPX7
リセット