光学パネル・インクリメント・エンコーダー

コンポーネント エンコーダー インクリメント パネル


C14シリーズ

15mm,16~32 PPR,金属シャフト,プッシュスイッチ,スリーブベアリング,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC202Aシリーズ

22mm,25~128 PPR,金属シャフト,スリーブベアリング,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC202B020A

22mm,20PPR,金属シャフト,スリーブベアリング,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC202Cシリーズ

22mm,25~128 PPR,金属シャフト,ボールベアリング,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC202E020B

22mm,20PPR,金属シャフト,スリーブベアリング,プッシュスイッチ,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC202Vシリーズ

22mm,50~100 PPR,金属シャフト,ボールベアリング,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC204A020A

20mm,20PPR,金属シャフト,スリーブベアリング,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC204Bシリーズ

20mm,20PPR,金属シャフト,スリーブベアリング,戻り止め,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC206 AまたはBシリーズ

20mm,25PPR,金属シャフト,スリーブベアリング,戻り止め,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC206 EまたはFシリーズ

20mm,25PPR,金属シャフト,スリーブベアリング,プッシュスイッチ,シングルまたはデュアル同心シャフト,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC208 AまたはBシリーズ

20mm,25PPR,3.3VDC入力,金属シャフト,スリーブベアリング,戻り止め,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC208 EまたはFシリーズ

20mm,25PPR,3.3VDC入力,金属シャフト,スリーブベアリング,プッシュスイッチ,シングルまたはデュアル同心シャフト,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC251 AまたはBシリーズ

25mm,50PPR,金属シャフト,スリーブベアリング,戻り止め,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC251 EまたはFシリーズ

25mm,50PPR,金属シャフト,スリーブベアリング,プッシュスイッチ,シングルまたはデュアル同心シャフト,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC252 AまたはBシリーズ

25mm,50PPR,3.3VDC入力,金属シャフト,スリーブベアリング,戻り止め,光学式パネルマウント・エンコーダー


EC252 EまたはFシリーズ

25mm,50PPR,3.3VDC入力,金属シャフト,スリーブベアリング,プッシュスイッチ,シングルまたはデュアル同心シャフト,光学式パネルマウント・エンコーダー


RE19シリーズ

19mm,25~50PPR,金属シャフト,スリーブベアリング,光学式パネルマウント・エンコーダー


RE20シリーズ

20mm,20~25PPR,絶縁型シャフト,スリーブベアリング,光学式パネルマウント・エンコーダー


RE21シリーズ

18mm,25PPR,絶縁型シャフト,スリーブベアリング,プッシュスイッチ,光学式パネルマウント・エンコーダー


RE23シリーズ

18mm,16~25PPR,金属シャフト,スリーブベアリング,プッシュスイッチ,光学式パネルマウント・エンコーダー


RE24シリーズ

19mm,16~25PPR,金属シャフト,スリーブベアリング,光学式パネルマウント・エンコーダー


RE25シリーズ

18mm,16~25PPR,金属シャフト,スリーブベアリング,光学式パネルマウント・エンコーダー

 
Powered By OneLink