インクリメント・エンコーダー

コンポーネント エンコーダー

容量性、機械的、光学的技術に基づくCUIのインクリメント・エンコーダーラインは、モジュラーパネルシャフト 中空軸を含む多様なパッケージタイプに使用できます。当社のインクリメント・エンコーダーラインは、直径が5 mmから2.5 mm〜30 mmまで、シャフトのボア径が1.5 mmから12 mmの範囲で、直径が mmと小さな測定が可能です。解決策には、10 PPRから80,000 PPRまでの範囲で、2ビット直交、CMOS電圧、ラインドライバー、オープンコレクター、正弦波および電圧出力タイプなどが含まれます。動作温度範囲が-40〜+105°Cの当社のインクリメント・エンコーダーは、軸方向、水平方向、放射状、垂直方向で、工業用オートメーション、医療機器、テストおよび計測、ロボット技術などのアプリケーションに最適です。当社のインクリメント・エンコーダーポートフォリオは、当社の容量性AMTモジュラー・エンコーダーシリーズでは際立っており、他では類を見ない柔軟性と耐久性を提供します。

 
Powered By OneLink