エンコーダー


革命をもたらすエンコーダー技術

CUIの回転エンコーダーの製品ラインには、モジュール型、内蔵型、およびパネルマウント型の構成があり、インクリメント出力とアブソリュート出力が可能です。この製品グループは、容量技術に基づいた革新的なAMTモジュラー・エンコーダーが特長で、モジュラー・エンコーダーに比類ない柔軟性と堅牢性を提供しています。

エンコーダー

インクリメント

業界で最もコンパクトなエンコーダーのいくつかを搭載している、CUIのインクリメント・モデルの製品ラインは、直径5mmほどの大きさで、80,000PPRもの分解能を提供します。

詳細を見る 


アブソリュート

アブソリュート・エンコーダーは、電源を取り外した場合でも位置情報を維持するよう設計されているため、絶対位置が要求されるロボティクス、高精度自動化、および組み立てのアプリケーションに最適です。

詳細を見る 


コミュテーション

標準的なU/V/Wコミュテーション信号を生成する、これらの高精度エンコーダーは特に、ブラシレスDC(BLDC)モーターへの電流をベクトル制御するよう設計されています。

詳細を見る 

注目のシリーズ


C14シリーズ

15mm,16~32 PPR,金属シャフト,プッシュスイッチ,スリーブベアリング,光学式パネルマウント・エンコーダー

詳細を見る 


AMT 20シリーズ

28mm,12ビット,アブソリュート,静電容量式モジュラー・エンコーダー

詳細を見る 


AMT 11シリーズ

28mm,48~4096 PPR,インクリメント,静電容量式モジュラー・エンコーダー

詳細を見る 

 
Powered By OneLink