A B マイクロ AB マイクロ B ミニ AB およびミニ B USBコネクタの種類を取り揃えたCUIのUSB標準2.0と3.0 コネクタは、民生用およびポータブル電子機器のさまざまなI/Oアプリケーションに最適です。新しいUSB製品ラインは、モデルに応じて水平型または垂直型のジャックまたはプラグ・コネクターで提供され、サーフェス・マウント、ケーブル・マウント、ミッドマウントSMT、スルーホールを含むさまざまなマウントが用意されているため、ほぼすべての設計に接続することができます。すべてのモデルは、電圧定格が30 Vac、電流定格が1または1.8 A、カラーインシュレータのオプションがブラック、ブルー、ホワイトとなります。また、USBコネクタは-25〜+85°Cの動作温度範囲と10,000の高いメイティングサイクルを備えており、優れた信頼性を提供します。

 
Powered By OneLink