DINコネクター
ミニ丸型や標準丸型の形式で提供される、CUI Devicesの各種DINコネクターは、さまざまなジャックとプラグの構成が特徴です。横向きと縦向き、複数の取り付けスタイル、3~13の接点オプションがあります。当社のDINコネクターの多くは、ノイズ低減用のシールド付きで提供されています。すべてのモデルには、100Vacの電圧定格と、1Aまたは2Aの電流定格が備わっています。
DIN規格
ミニ
標準
リセット
コネクターの種類
ジャック
プラグ
リセット
マウント
ケーブル
パネルマウント
スルーホール
リセット
接点の数
最小
最大
実行
3
4
5
6
7
8
9
13
リセット
方向
水平型
垂直型
リセット
シールド
なし
あり
リセット