ミニサーキュラーDINコネクター

コンポーネント コネクター DIN

CUIのミニサーキュラーDINコネクターには、モジュラーのインライン・プラグやレセプタクル、パネルマウント・レセプタクル、非シールド、サイドシールド、フル・シールド・モデルなどがあり、ユーザーの特定の設計ニーズに適した様々なスタイルをご用意しています。水平方向と垂直方向があり、すべてのミニDINコネクターは電圧定格が 100 Vac、電流定格は1Aとなります。3 に 9 ケーブル、パネルマウント、表面実装、およびスルーホールの取り付けなどのオプションがありますが、モデルによって異なります。

 
Powered By OneLink