DC電源プラグ

モジュラーおよびオーバーモールド・ケーブルのバージョンがある、CUI Devicesのケーブル・マウントDC電源プラグは、様々な消費者向け電子機器、家庭用・事務用機器、ポータブル電子機器などに最適です。当社のDC電源プラグは、0.6mm~5.5mmの中心ピン径、最大13Aの電流定格、20および24Vdcの電圧定格を提供します。2、3、4のコンダクタのオプションも利用できます。

フィルター | すべてリセット
内径 (mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.6
0.7
0.9
1.1
1.35
1.4
1.7
2.1
2.5
2.9
3
3.3
5.25
5.5
リセット
外形(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
2
2.35
3
3.2
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.75
5
5.5
6.5
7.4
リセット
挿入深度/長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
6
7.6
9
9.5
11.6
12
12.1
12.8
13.2
14
14.6
15.8
16
17.5
20
リセット
マウント
dropdn-arrow
ケーブル - モジュラー
ケーブル - オーバーモールド
リセット
定格電流 (A)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
2
3
4
5
6
6.5
7
8
13
リセット
定格電圧 (VDC)
dropdn-arrow
20
24
リセット
導電体の数
dropdn-arrow
2
3
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
20
20.5
21
22
23
23.5
23.8
24.5
29
30.1
31.5
32
32.5
34
35.5
41
43.5
44
44.5
47.5
71.1
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
4.2
4.5
5.8
6
6.2
6.3
6.5
7.15
7.2
7.8
8
8.2
9
13
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
4.2
4.5
5.8
6
6.3
6.5
7.2
7.8
8
8.2
9
リセット
ロッキング・スタイル
dropdn-arrow
非ロッキング・スタイル
ツイストロック
リセット
結果 56
表示
製品番号 内径 (mm) 外形(mm) 挿入深度/長さ(mm) マウント 定格電流 (A) 定格電圧 (VDC) 導電体の数 シールド
3 6.5 20 ケーブル - オーバーモールド 8 20 2 なし
5.5 7.4 12.8 ケーブル - モジュラー 13 24 3 なし
2.5 5.5 9.5 ケーブル - モジュラー 7 24 2 なし
2.1 5.5 9.5 ケーブル - モジュラー 6 24 2 なし
5.25 7.4 14.6 ケーブル - オーバーモールド 13 24 3 なし
2.5 5.5 15.8 ケーブル - オーバーモールド 7 20 2 なし
2.1 5.5 9.5 ケーブル - オーバーモールド 7 20 2 なし
2.9 4.5 12.1 ケーブル - オーバーモールド 6.5 20 3 なし
2.5 5.5 15.8 ケーブル - オーバーモールド 7 20 2 なし
2.5 5.5 15.8 ケーブル - オーバーモールド 8 20 2 なし
2.5 5.5 17.5 ケーブル - オーバーモールド 5 20 2 なし
2.1 5.5 15.8 ケーブル - オーバーモールド 7 20 2 なし
2.1 5.5 15.8 ケーブル - オーバーモールド 7 20 2 なし
2.1 5.5 17.5 ケーブル - オーバーモールド 7 20 2 なし
1.7 4.75 13.2 ケーブル - オーバーモールド 6 20 2 なし
1.7 4.75 13.2 ケーブル - オーバーモールド 6 20 2 なし
1.35 3.5 11.6 ケーブル - オーバーモールド 4 20 2 なし
1.35 3.5 11.6 ケーブル - オーバーモールド 5 24 2 なし
1.1 3.5 11.6 ケーブル - オーバーモールド 5 24 2 なし
0.6 2 6 ケーブル - モジュラー 1 20 2 なし
2.5 5 9.5 ケーブル - モジュラー 5 20 2 なし
2.1 5 9.5 ケーブル - モジュラー 5 20 2 なし
1.35 3.8 9.5 ケーブル - モジュラー 4 20 2 なし
1.1 3 9 ケーブル - モジュラー 2 20 2 なし
1.1 3.5 7.6 ケーブル - モジュラー 3 20 3 なし
結果 56
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。