モジューラーオーバーモールドバージョンを考慮すると、CUIのケーブルマウントDC電源プラグは、様々な民生用電子機器、家庭用・事務用機器、ポータブル電子機器などに理想的です。当社のDCバレルプラグラインは、中心ピン径を0.7 mmから 2.5 mm、 電流定格 8 Aおよび電圧定格 16、20 および24 Vdcを提供します。2、3、4のコンダクタのオプションも利用できます

 
Powered By OneLink