コネクター


あらゆるアプリケーションに対応したオーディオ、パワー、およびシグナルコネクター

CUIの相互接続ラインは、パワー、オーディオ、DIN、RCAおよびUSBコネクターで構成されており、高度な製品検索、詳細な3Dモデル、完全なRoHS文書といったサポート・ツールへの簡単アクセスにより、設計エンジニアの負担を軽減することを目指しています。

コネクター

オーディオ

CUIのオーディオ・コネクターの製品ラインは、さまざまな携帯アプリケーションのオーディオ信号を変換するよう開発されており、2.5mmおよび3.5mmのバージョンで使用できます。シールドされた薄型SMTパッケージを含むオプションがあり、さまざまな色構成があります。

詳細を見る 


DC電源

CUIのDC電源コネクター製品ラインには、幅広い機械的構成と電流定格で使用できる、200を超えるモデルがあり、家電製品およびモバイル製品でのDC電源供給に最適です。

詳細を見る 


USB

CUIの2.0および3.0 USBコネクター製品ラインには、さまざまな取り付けオプションを備えたA、B、Micro AB、Micro B、Mini AB、およびMini B USBの各タイプがあります。

詳細を見る 


DIN

小型および標準形式のCUIのDINコネクターの製品ラインには、さまざまなピン構成と、ノイズを減らすためのシールドや厳しい環境に対応するためのロッキング・バージョンを含むオプションがあります。

詳細を見る 


RCA

CUIのRCAコネクターの製品ラインは、オーディオおよびビデオ信号を確実に送信するよう設計されており、1~6個のポート構成で使用でき、複数の色オプションがあります。

詳細を見る 

注目製品


PJ-002AH-SMT

2.0mmセンターピン,5.0A,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),DC電源ジャック・コネクター

詳細を見る 


UJ2-MIBH2-4-SMT

Micro B,USB 2.0,1.8A,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),USBジャック・コネクター

詳細を見る 


SJ-352X-SMT

3.5mm,ステレオ,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),オーディオ・ジャック・コネクター

詳細を見る 

 
Powered By OneLink