オーディオ・トランスジューサ

CUI Devicesの磁気とピエゾオーディオ・トランスデューサは、さまざまなサイズとマウントスタイルで提供されており、ほぼすべてのオーディオ警報アプリケーションのニーズに対応可能です。3.2 mm x 3.2 mmという小型で薄型のマイクロトランスデューサから、IP67やIP68等級の防水モデルまで、当社の外部駆動型オーディオ・トランスデューサブザーは、設計の実装に究極の柔軟性を提供します。

フィルター | すべてリセット
テクノロジー
dropdn-arrow
磁気
ピエゾ
リセット
定格電圧
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1.5
3
3.5
3.6
5
6
9
9.5
10
12
14
18
20
24
25
30
50
60
85
100
リセット
入力タイプ
dropdn-arrow
VDC
Vo-p
Vp-p
リセット
音圧(dB)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
65
70
73
75
76
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
99
100
104
105
108
110
115
リセット
マウント
dropdn-arrow
パネルマウント
ばね接点
サーフェスマウント
スルーホール
ワイヤーリード
リセット
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
リセット
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 90
≥ 100
≥ 105
≥ 110
≥ 115
≥ 120
リセット
計上
dropdn-arrow
角型
円形
四角
リセット
ウォッシャブル
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
ウェーブはんだ付け可能
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
IP定格
dropdn-arrow
IP67
IP68
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3.2
4
5
6.5
6.6
6.7
7.5
8.5
9
9.6
10
11
12
12.2
12.8
13
13.7
13.8
14
16
16.5
16.8
16.9
17
19
20
22
22.1
22.8
23
24
24.5
25
25.2
25.6
29.5
30
30.6
31.4
33
34.4
34.5
35.6
39.7
40
44.8
52.8
60.8
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3.2
4
5
6.5
6.6
6.7
7.5
8.5
9
9.6
9.8
10
11
12
12.8
13
13.7
13.8
14
16
16.5
16.9
17
19
20
22
22.1
22.8
23
24
24.5
25
25.2
25.6
29.5
30
30.6
31.4
33
34.4
34.5
35.6
39.7
40
44.8
52.8
60.8
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1.7
1.9
2
2.5
2.54
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.8
4
4.5
4.8
5
5.1
5.2
5.5
6
6.2
6.6
6.65
6.7
6.8
7
7.1
7.15
7.2
7.3
7.5
7.6
7.8
8
8.4
8.5
9
9.2
9.5
10
11
11.85
12
12.5
12.6
13
13.5
13.6
14
16
21.6
28.3
リセット
結果 164
表示
製品番号 テクノロジー 定格電圧 入力タイプ 音圧(dB) マウント 計上 IP定格 外形寸法 LxWxH (mm)
ピエゾ 25 Vp-p 90 サーフェスマウント 四角 -- 16 x 16 x 2.6
磁気 12 Vo-p 95 スルーホール 円形 -- 24 x 24 x 12.5
磁気 3.6 Vo-p 90 サーフェスマウント 四角 -- 7.5 x 7.5 x 2.5
ピエゾ 25 Vp-p 78 サーフェスマウント 四角 -- 16 x 16 x 2.5
磁気 3.6 Vo-p 85 サーフェスマウント 角型 -- 10 x 8.5 x 2
ピエゾ 12 Vp-p 88 サーフェスマウント 四角 -- 19 x 19 x 8.5
磁気 3 Vo-p 90 スルーホール 円形 -- 12 x 12 x 9.5
磁気 3.6 Vo-p 85 サーフェスマウント 四角 -- 6.5 x 6.5 x 4
ピエゾ 12 Vp-p 95 ワイヤーリード 円形 -- 30 x 30 x 10
磁気 9.5 Vo-p 99 サーフェスマウント 四角 -- 8.5 x 8.5 x 4
ピエゾ 12 VDC 105 スルーホール 円形 -- 30 x 30 x 16
ピエゾ 18 Vp-p 85 ワイヤーリード 円形 -- 34.4 x 34.4 x 8.4
磁気 3 Vo-p 85 サーフェスマウント 円形 -- 9 x 9 x 4.5
ピエゾ 5 VDC 90 スルーホール 円形 -- 30 x 30 x 10
ピエゾ 5 VDC 90 スルーホール 円形 -- 22 x 22 x 7
ピエゾ 3 Vp-p 65 サーフェスマウント 四角 -- 7.5 x 7.5 x 2
ピエゾ 3 Vp-p 75 サーフェスマウント 四角 -- 9 x 9 x 1.9
ピエゾ 3 Vp-p 75 サーフェスマウント 四角 -- 9 x 9 x 1.9
ピエゾ 12 VDC 70 スルーホール 円形 -- 30 x 30 x 7.5
ピエゾ 24 VDC 85 スルーホール 円形 -- 25.2 x 25.2 x 9.5
ピエゾ 10 Vp-p 80 スルーホール 円形 -- 14 x 14 x 6.7
ピエゾ 5 Vp-p 81 サーフェスマウント 四角 -- 12 x 12 x 3
磁気 3.6 Vo-p 97 サーフェスマウント 四角 -- 8.5 x 8.5 x 3
磁気 3 Vo-p 65 サーフェスマウント 四角 -- 3.2 x 3.2 x 2
ピエゾ 10 Vp-p 85 スルーホール 円形 -- 14 x 14 x 7
結果 164
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。