オーディオ・トランスジューサ

コンポーネント ブザー

CUIの多様な磁気ピエゾオーディオトランスデューサのブザーは、ほぼすべてのオーディオ警報アプリケーションのニーズに対応するため、さまざまなサイズの実装を提供しています。コンパクトで4 mm×4 mmを測定する小型で薄型のマイクロトランスデューサから当社の 防水モデル、IP67、およびIP68定格まで、当社の外部駆動ピエゾおよび磁気トランスデューサは、様々な民生機器、産業機器、およびポータブル機器アプリケーションに最適です。ウォッシャブルなモデル、スルーホール、表面実装、ワイヤリード、パネルマウントとスプリング端子の取り付けスタイル、最大104 dBの音圧レベルを取り揃えた当社のオーディオトランスデューサは、究極の柔軟性をお客様の設計に提供します。

 
Powered By OneLink