ブザー


さまざまな環境に対応したブザー製品

CUIの包括的な磁気およびピエゾ・ブザーの製品ラインは、オーディオ識別またはアラートの手段として、多くの主要な業界で使用されています。超小型の4mmのSMTブザーから、大型の高デシベル・モデルに至る、この製品ファミリーは、最も困難なオーディオ警報アプリケーションのニーズへの対応に最適です。

ブザー

オーディオ・インジケータ

CUIのオーディオ・インジケータ・ブザーには、駆動回路が組み込まれており、開発プロセス時の実装が簡単です。直径9.6~50mmのモデルがあり、音圧レベルは100デシベル以上です。

詳細を見る 


オーディオ・トランスジューサ

CUIのオーディオ・トランスジューサ・ブザーには、理想的な音色や効果音をデザイン・インする柔軟性があります。4~60mmのモデルがあり、サーフェイスマウント、ボードマウント、およびパネルマウントのパッケージがあります。

詳細を見る 

注目製品


CMT-4023S-SMT

4mm,3 Vo-p,70dB,サーフェイスマウント(SMT),磁気オーディオ・トランスジューサ・ブザー

詳細を見る 


CPT-9019S-SMT

9mm,25 Vp-p Vdc,65dB,サーフェイスマウント(SMT),ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー

詳細を見る 


CPT-2521C-500

25.6 mm,50 Vp-p,95dB,IP68定格,リード線,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー

詳細を見る 

 
Powered By OneLink