ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ

オーディオ ブザー オーディオ・トランスジューサ


CPT-9019S-SMT

9mm,25 Vp-p Vdc,65dB,サーフェイスマウント(SMT),ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-171

9mm,30V,75dB,スルーホール,密閉型,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CMT-1075-SMT

10mm,25V,75dB,サーフェイスマウント(SMT),ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CMT-1102-SMT

11mm,25V,73dB,サーフェイスマウント(SMT),ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CMT-1203-SMT

12mm,25V,81dB,サーフェイスマウント(SMT),ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPT-1255C-090

12mm,20 Vp-p,80dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CMT-13031-SMT

12.8mm,25V,70dB,サーフェイスマウント[SMT],ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-163

13mm,30V,80dB,4.8kHz,リード線,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-164

13.7mm,20V,80dB,4.0kHz,スルーホール,密閉型,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CEP-1162

14mm,20V,80dB,スルーホール,密閉型,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPT-1495C-300

14mm,30 Vp-p,84dB,IP67定格,リード線,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPT-1495CI-300

14mm,30 Vp-p,84dB,IP67定格,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-165

14mm,30V,85dB,4.8kHz,リード線,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CMT-1603-SMT

16mm,25V,70dB,サーフェイスマウント(SMT),ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CMT-1604-SMT

16mm,25V,81dB,サーフェイスマウント(SMT),ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-150

16.5mm,30V,80dB,5.0kHz,リード線,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CEP-1152

16.5mm,30V,84dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CMT-1261-SMT

16.9mm,20V,90dB,サーフェイスマウント(SMT),ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CEP-1153

17mm,30V,82dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-1785

17mm,20V,85dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPT-2272C-200

22mm,20 Vp-p,90dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-813

22.1mm,30V,84dB,4.0kHz,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CEP-1106

22.8mm,30V,88dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-121

24mm,3~28V,83dB,4.5kHz,リード線付パネルマウント,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-120

24mm,30V,88dB,5.0kHz,リード線付パネルマウント,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-122

24mm,30V,90dB,6.0kHz,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-502

24mm,30V,93dB,3.3kHz,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CEP-1110

24mm,30V,90dB,リード線付パネルマウント,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CEP-1112

24mm,30V,92dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPT-2521C-500

25.6 mm,50 Vp-p,95dB,IP68定格,リード線,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CEP-1126

29.5mm,30V,92dB,リード線付パネルマウント,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-827

30mm,50V,84dB,4.5kHz,リード線付パネルマウント,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CEP-1114

30mm,30V,93dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CEP-1116

30mm,30V,93dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPT-3095C-300

30.0 mm,30 Vp-p,86dB,リード線,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CEP-1130

30.2mm,30V,90dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPT-3011C-120

30.6 mm,12VDC,104dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPT-3016C-120

30.6 mm,12VDC,100dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CEP-1141

34.5mm,30V,81dB,リード線付パネルマウント,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPT-4011C-600

40.0 mm,60 Vp-p,100dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-4485

44.8mm,100V,100dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-6080

60.8mm,50V,80dB,リード線付パネルマウント,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー

 
Powered By OneLink