ボードマウントAC-DC電源
3〜20Wから選べる、オープン・フレームとフルモールド・パッケージ

コンパクトなPCBパッケージに収まった、パフォーマンスと経済性

リソース

コンパクトなPCBパッケージに収まった、パフォーマンスと経済性

CUIのPSK、PBO、VOF低電力ボードマウントAC-DC電源シリーズはフルモールドおよびオープン・フレーム・パッケージで提供され、3から20Wの範囲で、様々な構成からお選びいただけます。これらのコンパクトなPCB電源は、ユニバーサル入力範囲と3.3、5、9、12、15、24および48VDCの出力電圧が特徴です。これらの低電力電源モジュールは通常86%の高効率、経済的な価格、そして盤石なパフォーマンスを誇り、さまざまな家電製品、ホーム・オフィス機器、および産業用制御のアプリケーションに最適です。

特長

3〜20Wの連続出力
35mm x 11mm x 18mmのコンパクトサイズ
最大-40~+85°Cの動作温度範囲
AC3,000~4,000V絶縁
数々の安全認証を取得

フィルタ製品

パッケージ
 
フルモールド
オープンフレーム

サンプルの
依頼

データシート

 
Powered By OneLink