オートメーションおよびスマート家電製品用
電源

リソース

一元管理用の電力

エンジニアは、従来の製品の限界を乗り越えながら、人々による製品の利用方法を向上させるパッケージ・ソリューションの設計にハードウェア、センサ、データ・ストレージ、マイクロプロセッサ、およびソフトウェアを使いやすく組み込む方法を一新しています。住宅のオートメーション・ハブやセットトップ・ボックスから冷蔵庫やエアコンまで、ネットワークで接続された製品によって、製品の機能を物理的装置の外側に設けることや、クラウドまたはアプリの設定で制御することが可能になります。自動化されたシステムおよびスマート・システムの便利さに対する需要は大規模なレベルで増加しており、エンジニアはその需要に対応するために、絶え間なく新しい技術のインフラストラクチャを構築することが求められています。信頼性の高い小型で効率的な電源モジュールは、あらゆるスマート製品の技術スタックにとって重要な部品であり、ユーザーとユーザーが制御する装置にシームレスなエクスペリエンスを提供するのに重大な役割を果たします。

対応するアプリケーション

  • 住宅のオートメーション・ハブ
  • HVAC制御
  • インターネット・ゲートウェイ
  • セットトップ・ボックス
  • セキュリティ・システム
  • 環境モニタリング・システム
  • 大型家電製品

カスタム電源

当社は、小規模の改変からフル・カスタム・ソリューションに至るまで、協力的な設計体験を提供します。

詳細を見る 


推奨するAC-DC電源


フルモールドAC-DC電源

  • 1~25W
  • ボードマウントおよびシャーシマウント・パッケージ
  • 広い動作温度範囲により、過酷な環境条件にも対応
  • 最大4KのVDC絶縁耐圧

詳細を見る 


ACアダプタ

  • 5~150W
  • ウォールマウントおよびデスクトップ・パッケージ
  • レベルVIおよびCoCティア2効率基準
  • 無負荷時消費電力 < 0.075W
  • 使用可能なマルチブレードおよびUSBコネクター

詳細を見る 


オープンフレームAC-DC電源

  • 30~300W
  • 94%の最大効率
  • 業界標準設置面積
  • 最小0.18Wの無負荷時消費電力
  • UL/cUL、TUV、CE認証取得

詳細を見る 


小型SIP AC-DC電源

  • 1 W、3 W、5 W のモデル
  • フルモールドおよびオープンフレーム・パッケージ
  • 垂直およびライトアングル・バージョン
  • 最大-40~+85°Cの動作温度範囲
  • 80%の最大効率

詳細を見る 


推奨DC-DCコンバータ


絶縁型ボードマウントDC-DCコンバータ

  • 1~600W
  • 1,000~6,000 VDC絶縁耐圧
  • 最大-40 ~ 105°Cの動作温度
  • 安定化出力および非安定化出力オプション

詳細を見る 


絶縁型シャーシマウントDC-DCコンバータ

  • 10~600W
  • 2:1および4:1入力範囲
  • 1,500 VDC絶縁耐圧
  • 最大-40 ~ 85°Cの動作温度
  • 92%の最大効率

詳細を見る 


DCスイッチング・レギュレータ

  • 500mA~2A
  • TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXリニアレギュレータと互換性のあるピン
  • 最大97%の高い効率
  • -40~+85°Cの動作温度
  • ヒートシンクが不要

詳細を見る 


 
Powered By OneLink