設定をサポートするツールの提供
AMT Viewpointは、AMTモジュラー・エンコーダーの革新的な設計によって、これまでにないレベルの可視性と制御性を備えたグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)です。簡素なソフトウェア・インターフェースを通じて、ユーザは、さまざまなパラメータを設定および制御できるため、開発時間が短縮し、アセンブリ・プロセスの単調なステップがほぼ排除されます。また、エンジニアは、このソフトウェアによって、設計時や現場でさまざまな診断データを利用して迅速な分析ができます。AMT Viewpoint operates on Windows 10™ or higher.
現在のバージョン:2.2.0.2
構成
- 分解能
- ゼロ位置
- コミュテーション信号の回転方向
- 信号(AMT31/33シリーズのみ)
- 極数(AMT31/33 シリーズのみ)
監視
- 分解能/極数/方向設定
- 出力波形
- エンコーダーのファームウェアと日付コード
- コミュテーション論理値(AMT31/33 シリーズのみ)
- エンコーダー診断