AMTモジュラー・エンコーダー

インクリメント、アブソリュートおよびコミュテーションの各バージョン
デジタルエンコーダーは、1mmから5/8インチのシャフトサイズに対応します

デジタルエンコーダーは、1mmから5/8インチのシャフトサイズに対応します

CUI DevicesのAMTシリーズは、堅牢で高精度な一連のモジュラー・エンコーダーで、インクリメント、アブソリュート、コミュテーションの各バージョンが用意されています。このAMTシリーズは、CUI Devices独自の静電容量検出技術をベースにしており、産業環境でエンコーダーが受けやすい汚染物質(汚れ、埃、油など)の影響を受けにくくなっています。-40~+125°Cの動作温度、高精度、簡単な組み立て、低消費電流を兼ね備えたAMTモジュラー・エンコーダーは、産業、オートメーション、ロボティクス、再生可能エネルギーのさまざまなアプリケーションに対応する強力なソリューションとなります。

インクリメント・エンコーダー
特長


  • 最大5120 PPRで22の分解能がプログラム可能
  • 直角位相A、Bチャンネル
  • 1回転あたり1パルスのインデックス
  • CMOS電圧または直角位相ラインドライバー出力
  • 1mm~15.875mm(5/8インチ)のスリーブ穴オプション

アブソリュート・エンコーダー
特長


  • 12ビットまたは14ビットの分解能
  • SPI、SSIまたはRS-485インターフェース
  • シングルターン出力、またはマルチターン出力
  • 2mm~15.875mm(5/8 インチ)のスリーブ穴オプション
  • One Touch Zero™機能

コミュテーション・エンコーダー
特長


  • 最大4096PPRまでのプログラム可能なインクリメンタル分解能
  • U、V、Wの3相コミュテーション信号
  • プログラム可能な2、4、6、8、10、12および20ブラシレスモーターポール
  • CMOS電圧またはラインドライバー出力
  • 2 mm~15.875 mm(5/8 インチ)のスリーブ穴オプション
  • One Touch Zero™機能
フィルター | すべてリセット
エンコーダーのタイプ
dropdn-arrow
アブソリュート
コミュテーション
インクリメント
リセット
結果 14
表示