ホーム
/
AMTモジュラー・エンコーダー
AMTモジュラー・エンコーダー
インクリメント、アブソリュートおよびコミュテーションの各バージョン
デジタルエンコーダーは、1mmから5/8インチのシャフトサイズに対応します
CUI DevicesのAMTシリーズは、堅牢で高精度な一連のモジュラー・エンコーダーで、インクリメント、アブソリュート、コミュテーションの各バージョンが用意されています。このAMTシリーズは、CUI Devices独自の静電容量検出技術をベースにしており、産業環境でエンコーダーが受けやすい汚染物質(汚れ、埃、油など)の影響を受けにくくなっています。-40~+125°Cの動作温度、高精度、簡単な組み立て、低消費電流を兼ね備えたAMTモジュラー・エンコーダーは、産業、オートメーション、ロボティクス、再生可能エネルギーのさまざまなアプリケーションに対応する強力なソリューションとなります。
インクリメント・エンコーダー
特長
- 最大5120 PPRで22の分解能がプログラム可能
- 直角位相A、Bチャンネル
- 1回転あたり1パルスのインデックス
- CMOS電圧または直角位相ラインドライバー出力
- 1mm~15.875mm(5/8インチ)のスリーブ穴オプション
アブソリュート・エンコーダー
特長
- 12ビットまたは14ビットの分解能
- SPI、SSIまたはRS-485インターフェース
- シングルターン出力、またはマルチターン出力
- 2mm~15.875mm(5/8 インチ)のスリーブ穴オプション
- One Touch Zero™機能
コミュテーション・エンコーダー
特長
- 最大4096PPRまでのプログラム可能なインクリメンタル分解能
- U、V、Wの3相コミュテーション信号
- プログラム可能な2、4、6、8、10、12および20ブラシレスモーターポール
- CMOS電圧またはラインドライバー出力
- 2 mm~15.875 mm(5/8 インチ)のスリーブ穴オプション
- One Touch Zero™機能
エンコーダーのタイプ
アブソリュート
コミュテーション
インクリメント
リセット
/1ページ